I4.0対応のコネクテッドハイドロリクスアプリケーション向けのデジタルインターフェイス デジタルインターフェイス

I4.0対応のコネクテッドハイドロリクスアプリケーション向け

レックスロスの比例高応答弁向けのアプリケーション用デジタルインターフェイス

すべての機械式アクチュエータを接続し、プラントエンジニアリングが次第に高速化します。
シンプルな状態クエリから分散型ムーブメントの同期まで、要件はさまざまです。
レックスロスはアプリケーション指向型ソリューションによって、油圧バルブをデジタルに接続する経済性重視の新たな手法への道を開きます。

新しい要求にも柔軟に応えるために、ユーザーは運転中でもソフトウェアからデジタルインターフェイスだけでパラメータを変更できます。このため、診断や状態監視がすばやくできるため、マシンの可用性が上がります。
レックスロスは、さまざまなコンセプトを受け持ちます。お客様の要件に応え次第、生産を開始します。

 

デジタルインターフェイスを搭載したバルブ

OBEDバルブ

OBED:デジタル内蔵アンプを搭載したバルブ

当社が油圧機器向けに開発したデジタル内蔵アンプ搭載バルブによって、アナログ型のコンポーネントやバルブを、フィールドバス/イーサネットインターフェイスをアプリにより設定し経済的なスケーリングが可能になります。

さらに学ぶ
さらに学ぶ
IO-Link

IO-Link:「オートメーション化したUSB」

IO-Linkは、アナログ制御型のバルブの接続が速く簡単になります。このテクノロジーを使用すると、配線コストを低減しながら、システムの生産性を改善できます。

さらに学ぶ
さらに学ぶ
IFBバルブ

マルチイーサネットフィールドバスバルブ:「IFB」

マルチイーサネットインターフェイスを搭載した方向制御弁を使用すると、安全性が向上し、機能が追加されるにもかかわらず、システムコストは低減されます。オプションとして、内部センサや外部センサによって圧力制御や力制御が可能になります。セーフティインターフェイス(EN13849 Kat4Ple)を統合することで、シングルチャンネルを遮断できるようになり、安全性アプリケーションのコストが低減されます。圧力制御および力制御の機能を搭載した結果、プランニングと試運転のコストが低減されます。

さらに学ぶ
さらに学ぶ
IACバルブ

軸制御機能を搭載したマルチイーサネットフィールドバスバルブ:「IAC」

軸制御機能を搭載したIACバルブは、要求の厳しい制御タスクには最適です。IACバルブには、IFBバルブの強みに加えて、圧力、力、位置制御やクローズドループ制御機能も選択できます。圧力センサや位置センサ向けのインターフェイスが、ロバスト性の高いM12システムに搭載されています。試運転プロセスは、ウィザードガイドに従って進めば、わずか数ステップで完了します。

さらに学ぶ
さらに学ぶ

トポロジー

デジタルインターフェイスのトポロジー